Hydrel GmbH · Schweiz

 
 

Unternehmen

Werk 1 Empfangsgebäude
Werk 1
Werk 2
Gründung: 1947
Konzernzugehörigkeit: Schaeffler KG, D-91074 Herzogenaurach
Rechtsform: GmbH
Anzahl Mitarbeiter: 224
Anzahl Auszubildende: 17
Werksfläche: 18'000 m2
Umsatzanteile: Wälzlager/Lineartechnik 62%
Feinschneiden 38 %
Qualitätsmanagement: ISO 9001:2000
ISO/TS 16949:2002
Umweltmanagement & Arbeitssicherheit ISO 14001 / EMAS
OSHAS 18001
 
KONTAKT

Hydrel GmbH
Badstrasse 14
CH-8590 Romanshorn

Tel. +41 71 466 66 66

Fax +41 71 466 63 33

info.ch@schaeffler.com

GPS:

N 47° 34′ 16”
E 9° 22′ 48”
Google Maps

 

Hydrel GmbH
Bereich Wälzlager/Lineartechnik
Badstrasse 14
CH-8590 Romanshorn

Tel. +41 71 466 66 66

Fax +41 71 466 66 93

waelzlager.ch@schaeffler.ch

GPS:

N 47° 34′ 16”
E 9° 22′ 48”
Google Maps

 

Hydrel GmbH
Bereich Feinschneiden

Hofstrasse 40
CH-8590 Romanshorn

Tel. +41 71 466 66 66

Fax +41 71 466 66 88

feinschneiden.ch@schaeffler.com

GPS:

N 47° 33′ 25”
E 9° 21′ 32”
Google Maps

 
SERVICE
VIDEO | 2007-02

Erfolgsfaktoren

Das Erreichte immer wieder in Frage stellen